Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 150,0 mm X 50,0 mm, 2.0-4.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460749
150,0 mm x 50,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
150,0 mm
Head Width
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 4,0 mm
Insert Height
:
28,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 40,35 20 : € 20,18 100 : € 9,64 200 : € 6,07 1000 : € 5,77 2000 : € 5,46
essential solutions
delivered