Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 90,0 mm X 40,0 mm, 2.0-4.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460736
90,0 mm x 40,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
90,0 mm
Head Width
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 4,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,40 30 : € 2,70 150 : € 1,29 300 : € 0,812 3000 : € 0,771 6000 : € 0,73
essential solutions
delivered