Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 90,0 mm X 20,0 mm, 1.5-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460735
90,0 mm x 20,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.5-2.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
90,0 mm
Head Width
:
20,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.5-2.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,5 - 2,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,05 60 : € 2,02 300 : € 0,967 600 : € 0,608 6000 : € 0,579 12000 : € 0,548
essential solutions
delivered