Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 70,0 mm X 20,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460726
70,0 mm x 20,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 257702069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
70,0 mm
Head Width
:
20,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Insert Height
:
18,8 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,42 50 : € 2,71 250 : € 1,29 500 : € 0,815 5000 : € 0,775 10000 : € 0,734
essential solutions
delivered