Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 45,0 mm X 30,0 mm, 1.0-2.5 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460724
45,0 mm x 30,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.5 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
45,0 mm
Head Width
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 125 : € 0,685 625 : € 0,328 1250 : € 0,206 12500 : € 0,196 25000 : € 0,186
essential solutions
delivered