Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 45,0 mm X 25,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 460723
45,0 mm x 25,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
45,0 mm
Head Width
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,35 125 : € 0,674 625 : € 0,322 1250 : € 0,202 12500 : € 0,193 25000 : € 0,182
essential solutions
delivered