Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 30,0 mm X 15,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 111391
30,0 mm x 15,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van WitLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Gematteerd omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
30,0 mm
Head Width
:
15,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,506 100 : € 0,252 500 : € 0,121 1000 : € 0,076 10000 : € 0,0723 20000 : € 0,0685
essential solutions
delivered