Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 25,0 mm X 20,0 mm, 1.5-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 057252062003
25,0 mm x 20,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van GreyLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.5-2.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
25,0 mm
Head Width
:
20,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.5-2.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,5 - 2,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,183 500 : € 0,13 1000 : € 0,10
essential solutions
delivered