Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 20,0 mm X 15,0 mm, 1.0-1.5 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 057201562003
20,0 mm x 15,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van GreyLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-1.5 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
20,0 mm
Head Width
:
15,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 500 : € 0,189 1000 : € 0,146
essential solutions
delivered