Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 20,0 mm X 50,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466726
20,0 mm x 50,0 mmRibbels en noppenHDPE Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van HDPE met een inzetstuk met M10 metalen schroefdraad. De hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koplengte
:
20,0 mm
Kopbreedte
:
50,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Insteekhoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,85 50 : € 2,93 250 : € 1,40 500 : € 0,88 5000 : € 0,835 10000 : € 0,792
essential solutions
delivered