Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 20,0 mm X 35,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466721
20,0 mm x 35,0 mmTexturedHDPE Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van HDPE met een inzetstuk met M10 metalen schroefdraad. De hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koplengte
:
20,0 mm
Kopbreedte
:
35,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Insteekhoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,90 100 : € 1,95 500 : € 0,933 1000 : € 0,587 10000 : € 0,559 20000 : € 0,529
essential solutions
delivered