Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 20,0 mm X 30,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466691
20,0 mm x 30,0 mmMet StructuurHDPE Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van HDPE met een inzetstuk met M8 metalen schroefdraad. De hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
20,0 mm
Kopbreedte
:
30,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Afwerking
:
Met Structuur
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
ID - Barcode
:
5052751603615
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,70 100 : € 1,36 500 : € 0,647 1000 : € 0,407 10000 : € 0,387 20000 : € 0,367
essential solutions
delivered