Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 20,0 mm X 60,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 465414
20,0 mm x 60,0 mmGepolijstHDPE Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van HDPE met een inzetstuk met M10 metalen schroefdraad. De hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koplengte
:
20,0 mm
Kopbreedte
:
60,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Insteekhoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,73 50 : € 1,37 250 : € 0,654 500 : € 0,411 5000 : € 0,391 10000 : € 0,371
essential solutions
delivered