Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 50,0 mm X 25,0 mm, 2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461376
50,0 mm x 25,0 mmGepolijstNylon Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van Nylon met een inzetstuk met M10 metalen schroefdraad. De 5,0 mm hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koplengte
:
50,0 mm
Kopbreedte
:
25,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
2.0 mm
Afwerking
:
Gepolijst
Kophoogte
:
5,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
2,0 mm
ID - Barcode
:
5052751615526
Standaard Verpakking: 350

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,06 35 : € 3,53 175 : € 1,69 350 : € 1,06 3500 : € 1,01 7000 : € 0,956
essential solutions
delivered