Rechthoekige Insteekstukken en Glijvoeten met Metalen Draad: Buismaat 40,0 mm X 20,0 mm, 1.5 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461375
40,0 mm x 20,0 mmGepolijstNylon Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van Nylon met een inzetstuk met M8 metalen schroefdraad. De 5,0 mm hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
40,0 mm
Kopbreedte
:
20,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Afwerking
:
Gepolijst
Kophoogte
:
5,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,5 mm
ID - Barcode
:
5052751615519
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,51 50 : € 2,25 250 : € 1,07 500 : € 0,677 5000 : € 0,643 10000 : € 0,61
essential solutions
delivered