Ovaal insteekstuk en glijvoet Compatibele buisafmeting, N/A compatibele wanddikte,

Artikelcode: 465327
Drukbevestiging Insteekstuk met glijvoet is vervaardigd uit ZwartPE met ribbels, zodat het geschikt is voor verschillende buisafmetingen. Een omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Schroefdraaddiepte
:
1,5 mm
Afschuiningshoek
:
30.0 °
Buislengte
:
30,0 mm
Buisbreedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,781 100 : € 0,39 500 : € 0,187 1000 : € 0,117 10000 : € 0,111 20000 : € 0,106
essential solutions
delivered