Ovaal insteekstuk en glijvoet Compatibele buisafmeting, N/A compatibele wanddikte,

Artikelcode: 465326
Drukbevestiging Insteekstuk met glijvoet is vervaardigd uit ZwartPE met ribbels, zodat het geschikt is voor verschillende buisafmetingen. Een omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Schroefdraaddiepte
:
1,5 mm
Afschuiningshoek
:
12.5 °
Buislengte
:
30,0 mm
Buisbreedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,604 200 : € 0,302 1000 : € 0,144 2000 : € 0,0909 20000 : € 0,0863 40000 : € 0,0818
essential solutions
delivered