Glijvoet met Spijker:25,0 mm Diameter voet, HDPE;Vilt, Grijs

Artikelcode: 463883
GrijsHDPE;Vilt Glijvoeten met spijker kunnen eenvoudig in meubelpoten met een diameter van 25,0 mm worden geslagen om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
25,0 mm
Materiaal
:
HDPE;Vilt
Kleur
:
Grijs
Voet uit vol materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Nagelmateriaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,35 500 : € 0,671 2500 : € 0,32 5000 : € 0,201 50000 : € 0,192 100000 : € 0,182
essential solutions
delivered