Square Self Adhesive Bumper & Rubber Foot: Black, Base Diameter, 4.7 mm Base Height

Artikelcode: RBS-36BK
PU Square Self Adhesive Bumper withstands temperatures from 0 to 50 °C. The Polyurethane diameter rubber foot protects surfaces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vierkant
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Hoogte van de basis
:
4,7 mm
Standaard Verpakking: 2310

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,389 2310 : € 0,35
essential solutions
delivered