Dome Self Adhesive Bumper & Rubber Foot: Black, 17.6 mm Base Diameter, 9.6 mm Base Height

Artikelcode: RBS-8BK
PU Dome Self Adhesive Bumper withstands temperatures from 0 to 50 °C. The Polyurethane 17.6 mm diameter rubber foot protects surfaces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
17,6 mm
Base Height
:
9,6 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 2254

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,369 2254 : € 0,332
essential solutions
delivered