Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 17,6 mm Diameter voet, 9,6 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-8
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane17,6 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Diameter basis
:
17,6 mm
Hoogte van de basis
:
9,6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 2254

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,369 2254 : € 0,332
essential solutions
delivered