ONLINE CATALOGUS Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 8,6 mm Diameter voet, 2,2 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-7
Dome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane8,6 mm diameter beschermt oppervlakken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Kleur
:
Clear
Base Diameter
:
8,6 mm
Base Height
:
2,2 mm
Massief materiaal
:
Polyurethane
Materiaaltype
:
RMS-64;RMS-85
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 5400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0596 5400 : € 0,0536
essential solutions
delivered