Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 6,4 mm Diameter voet, 1,6 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-40
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane6,4 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Diameter basis
:
6,4 mm
Hoogte van de basis
:
1,6 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 15028

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0655 15028 : € 0,059
essential solutions
delivered