Dome Self Adhesive Bumper & Rubber Foot: Black, 19.1 mm Base Diameter, 14.2 mm Base Height

Artikelcode: RBS-37BK
PU Dome Self Adhesive Bumper withstands temperatures from 0 to 50 °C. The Polyurethane 19.1 mm diameter rubber foot protects surfaces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
19,1 mm
Base Height
:
14,2 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,464 1500 : € 0,4176
essential solutions
delivered