Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 18,3 mm Diameter voet, 14,2 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-37
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane18,3 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
18,3 mm
Base Height
:
14,2 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,492 1500 : € 0,443
essential solutions
delivered