Dome Self Adhesive Bumper & Rubber Foot: Black, 11.1 mm Base Diameter, 5.1 mm Base Height

Artikelcode: RBS-2BK
PU Dome Self Adhesive Bumper withstands temperatures from 0 to 50 °C. The Polyurethane 11.1 mm diameter rubber foot protects surfaces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
11,1 mm
Base Height
:
5,1 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 5082

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,102 5082 : € 0,0915
essential solutions
delivered