Koepel Zelfklevende bumper en rubberen voet: Zwart, 7,9 mm Diameter voet, 2,2 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-27BK
PUKoepel Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethaan7,9 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Kleur
:
Zwart
Diameter basis
:
7,9 mm
Hoogte van de basis
:
2,2 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Materiaal
:
PU
Standaard Verpakking: 5400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0632 5400 : € 0,0569
essential solutions
delivered