ONLINE CATALOGUS Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: , 7,9 mm Diameter voet, 2,2 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-27
Dome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een 7,9 mm diameter beschermt oppervlakken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Diameter basis
:
7,9 mm
Hoogte van de basis
:
2,2 mm
Material Type
:
RMS-64;RMS-77
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 5400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0596 5400 : € 0,0536
essential solutions
delivered