ONLINE CATALOGUS Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: , 9,6 mm Diameter voet, 5,4 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-22BK
Dome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een 9,6 mm diameter beschermt oppervlakken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Diameter basis
:
9,6 mm
Hoogte van de basis
:
5,4 mm
Materiaaltype
:
RMS-64;RMS-76
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0803
essential solutions
delivered