Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 9,6 mm Diameter voet, 5,4 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-22
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane9,6 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
9,6 mm
Base Height
:
5,4 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0851 6000 : € 0,0766
essential solutions
delivered