Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 11,1 mm Diameter voet, 5,1 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-2
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane11,1 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
11,1 mm
Base Height
:
5,1 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 5082

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0959 5082 : € 0,0863
essential solutions
delivered