ONLINE CATALOGUS Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: , 16,0 mm Diameter voet, 7,9 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-15BK
Dome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een 16,0 mm diameter beschermt oppervlakken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
16,0 mm
Base Height
:
7,9 mm
Materiaaltype
:
RMS-64;RMS-73
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 3200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 3200 : € 0,1944
essential solutions
delivered