Koepel Zelfklevende bumper en rubberen voet: Duidelijk, 16,0 mm Diameter voet, 7,9 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-15
PUKoepel Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethaan16,0 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Kleur
:
Duidelijk
Diameter basis
:
16,0 mm
Hoogte van de basis
:
7,9 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Materiaal
:
PU
Standaard Verpakking: 3200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 3200 : € 0,206
essential solutions
delivered