Dome Self Adhesive Bumper & Rubber Foot: Black, 9.6 mm Base Diameter, 3.8 mm Base Height

Artikelcode: RBS-12BK
PU Dome Self Adhesive Bumper withstands temperatures from 0 to 50 °C. The Polyurethane 9.6 mm diameter rubber foot protects surfaces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
9.6 mm (0.378 in)
Base Height
:
3.8 mm (0.15 in)
Operating Temperature Range
:
32 - 122 °F (0 - 50 °C)
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 7200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,105 7200 : € 0,0945
essential solutions
delivered