ONLINE CATALOGUS Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: , 9,6 mm Diameter voet, 3,8 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-12
Dome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een 9,6 mm diameter beschermt oppervlakken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Diameter basis
:
9,6 mm
Hoogte van de basis
:
3,8 mm
Material Type
:
RMS-64;RMS-70
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 7200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,105 7200 : € 0,0945
essential solutions
delivered