Dome Zelfklevende bumper en rubberen voet: Clear, 9,9 mm Diameter voet, 3,0 mm hoogte voet

Artikelcode: RBS-10
PUDome Zelfklevende bumpers zijn bestand tegen temperaturen van 0 to 50 °C. De rubberen voet met een Polyurethane9,9 mm diameter beschermt oppervlakken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Dome
Base Diameter
:
9,9 mm
Base Height
:
3,0 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 7200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,0643 5000 : € 0,0453 7200 : € 0,0434 10000 : € 0,0416 25000 : € 0,0374 50000 : € 0,0354
essential solutions
delivered