Circle Schroefvoetje: 18,0 mm Diameter voet, 5,0-5,1 mm diameter schroefgat, 10,0 mm hoogte voet

Artikelcode: FF-004B
BlackCircleSlagschroef Schroefvoet kan worden gebruikt als een 18,0 mm diameter Thermo Plastic Rubber / Acetal / Nylon voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
18,0 mm
Schroefgatdiameter
:
5,0-5,1 mm
Base Height
:
10,0 mm
Bumpervoetstijl
:
Slagschroef
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Operating Temperature Range
:
0 to 65 °C
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Merk
:
Richco Richco
Mount Type
:
Opschroefbaar
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,554
essential solutions
delivered