Ronde Schroefvoetje: 15,9 mm Diameter voet, 3,2 mm diameter schroefgat, 7,1 mm hoogte voet

Artikelcode: 60470
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 15,9 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
15,9 mm
Schroefgatdiameter
:
3,2 mm
Hoogte van de basis
:
7,1 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 1000 : € 0,245 5000 : € 0,117 10000 : € 0,0737 100000 : € 0,07 200000 : € 0,0663
essential solutions
delivered