Ronde Schroefvoetje: 19,8 mm Diameter voet, 4,7 mm diameter schroefgat, 11,9 mm hoogte voet

Artikelcode: 51607
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,8 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
19,8 mm
Schroefgatdiameter
:
4,7 mm
Hoogte van de basis
:
11,9 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,736 500 : € 0,369 2500 : € 0,176 5000 : € 0,11 50000 : € 0,105 100000 : € 0,0995
essential solutions
delivered