Ronde Schroefvoetje: 18,5 mm Diameter voet, 4,8 mm diameter schroefgat, 18,2 mm hoogte voet

Artikelcode: 50954
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 18,5 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
18,5 mm
Schroefgatdiameter
:
4,8 mm
Hoogte van de basis
:
18,2 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 200 : € 0,509 1000 : € 0,243 2000 : € 0,153 20000 : € 0,145 40000 : € 0,138
essential solutions
delivered