ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 19,0 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 15,9 mm hoogte voet

Artikelcode: 50842
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,0 mm diameter LDPE voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
19,0 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Base Height
:
15,9 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
LDPE
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Number of Mounting Holes
:
1
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,694 500 : € 0,348 2500 : € 0,166 5000 : € 0,104 50000 : € 0,0992 100000 : € 0,0939
essential solutions
delivered