ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 22,2 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 25,4 mm hoogte voet

Artikelcode: 50769
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 22,2 mm diameter LDPE voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
22,2 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Base Height
:
25,4 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
LDPE
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Number of Mounting Holes
:
1
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,918 300 : € 0,46 1500 : € 0,219 3000 : € 0,138 30000 : € 0,131 60000 : € 0,125
essential solutions
delivered