Ronde Schroefvoetje: 17,5 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 9,5 mm hoogte voet

Artikelcode: 50701
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 17,5 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
17,5 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 3500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,447 350 : € 0,224 1750 : € 0,107 3500 : € 0,0673 35000 : € 0,0638 70000 : € 0,0604
essential solutions
delivered