Ronde Schroefvoetje: 35,0 mm Diameter voet, 6,0 mm diameter schroefgat, 23,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 462182
ZwartRondeType 2 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 35,0 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
35,0 mm
Schroefgatdiameter
:
6,0 mm
Hoogte van de basis
:
23,0 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 2
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,42 25 : € 2,70 125 : € 1,30 250 : € 0,815 2500 : € 0,774 5000 : € 0,734
essential solutions
delivered