ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 27,0 mm Diameter voet, 6,0 mm diameter schroefgat, 15,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 462181
ZwartRondType 2 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 27,0 mm diameter LDPE voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
27,0 mm
Schroefgatdiameter
:
6,0 mm
Base Height
:
15,0 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 2
Massief materiaal
:
LDPE
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Number of Mounting Holes
:
1
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,57 25 : € 2,28 125 : € 1,09 250 : € 0,688 2500 : € 0,653 5000 : € 0,619
essential solutions
delivered