ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 22,0 mm Diameter voet, 3,0 mm diameter schroefgat, 8,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 462179
ZwartRondType 2 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 22,0 mm diameter LDPE voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
22,0 mm
Schroefgatdiameter
:
3,0 mm
Base Height
:
8,0 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 2
Massief materiaal
:
LDPE
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Number of Mounting Holes
:
1
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,30 25 : € 1,16 125 : € 0,55 250 : € 0,346 2500 : € 0,33 5000 : € 0,313
essential solutions
delivered