Ronde Schroefvoetje: 19,0 mm Diameter voet, 3,0 mm diameter schroefgat, 8,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 462178
ZwartRondeType 2 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,0 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
19,0 mm
Schroefgatdiameter
:
3,0 mm
Hoogte van de basis
:
8,0 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 2
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 25 : € 1,43 125 : € 0,683 250 : € 0,43 2500 : € 0,409 5000 : € 0,388
essential solutions
delivered