ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 17,5 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 9,5 mm hoogte voet

Artikelcode: 15140
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 17,5 mm diameter Thermoplastisch Rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
17,5 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Materiaal
:
TPR
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Materiaal
:
TPR
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 3500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,972 350 : € 0,485 1750 : € 0,232 3500 : € 0,146 35000 : € 0,139 70000 : € 0,131
essential solutions
delivered