Ronde Schroefvoetje: 16,0 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 9,5 mm hoogte voet

Artikelcode: 15130
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 16,0 mm diameter Thermoplastisch rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
16,0 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Materiaal
:
TPR
Materiaal
:
TPR
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 1000 : € 0,58 5000 : € 0,278 10000 : € 0,175 100000 : € 0,165 200000 : € 0,157
essential solutions
delivered