ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 15,9 mm Diameter voet, 3,2 mm diameter schroefgat, 7,1 mm hoogte voet

Artikelcode: 15129
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 15,9 mm diameter Thermoplastisch Rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
15,9 mm
Schroefgatdiameter
:
3,2 mm
Hoogte van de basis
:
7,1 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Materiaal
:
TPR
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Materiaal
:
TPR
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 1000 : € 0,565 5000 : € 0,269 10000 : € 0,17 100000 : € 0,162 200000 : € 0,153
essential solutions
delivered